7DP-103050-000037600

132H5172

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 1 030 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angličtina
Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 121 kg
Čistá hmotnost 120 kg
Objem 0 l
EAN 5714853341795

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 1030 1 030 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace I INU, není nabíjecí obvod
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E E6 (E6)CANopen
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +DCD3 Měnič DC/DC; Uout,max>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GNKC Žádné schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH63 Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-103050
Typový kód, část 2 -000037600
Prodejní text CH6310305-0T
Kód modelu 01 NXP10305-A0T0IWG-
Kód modelu 02 A1A20000E6
Kód modelu 03 +DCD3
Kód modelu 04 +ADFIF101
Kód modelu 06 +GNKC
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 120
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 121
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 560
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 500
Rozměry Š × V × H [mm] 505X923X375
Trvalý proud (NO) [A] 936
Trvalý proud (HO) [A] 687
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-103050
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality