132H5104
NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Jednotka střídače
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 325 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 kanály měření teploty
D Slot: D2 Karta ve slotu D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 10 INU
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Skupina vzduchem chlazených a kapalinou chlazených frekvenčních měničů VACON® NX je určena pro široké spektrum náročných průmyslových aplikací.
Zahrnuje měniče montované na stěnu, skříňové a systémové měniče ve výkonovém rozsahu 0,55 kW – 5,3 MW.
Kapalinou chlazené varianty jsou vhodné pro aplikace, u nichž je nedostatečná kvalita vzduchu, prostor je omezený a je vyžadován vysoce účinný přenos tepla.
Měniče VACON® NX poskytují maximální výkon a dynamiku řízení motoru jak u strojů s jednou hřídelí, tak u hnacích systémů.
Konfigurovatelné I/O a průmyslové sběrnice splní jakékoli potřeby ohledně možností připojení. Funkce měniče můžete přizpůsobit, abyste dosáhli úspory nákladů a hlubší integrace do stroje.