ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

132H4706

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
5.2 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
MT zp. vazba, 17bitová,
EtherCAT, Standard,
STO - Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Rated speed 3000 rpm,
S brzdou, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

Kód modelu: ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.7 kg
Čistá hmotnost 9.4 kg
Objem 18.664 dm3
EAN 5714853337323

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 05C2 5.2 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FM1 MT zp. vazba, 17bitová
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F108 108 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N30 Rated speed 3000 rpm
Mechanical Brake B S brzdou
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Typový kód, část 2 TF108SXN30BKXSX
Kód modelu 01 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Kód modelu 02 TF108SXN30BKXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 9.4
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 9.7
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality