7DP-050260-000021103

132H3943

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: D6 Karta ve slotu D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.62 kapalinou chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 56 kg
Čistá hmotnost 55 kg
Objem 0 l
EAN 5714853329519

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 6- 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
Proud 0502 502 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace I INU, není nabíjecí obvod
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSNT Bez obalu
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
Slot doplňku B B1 6DI/DO (program., DI nebo DO)
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D D6 D6 Karta ve slotu D
Slot doplňku E CI (CI)Modbus/TCP
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +DCD3 Měnič DC/DC; Uout,max>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH62 Konstr.vel.62 kapalinou chlaz.
Jmenovitý výkon 450 450 kW/600 HP
Identifikace podřízené skupiny +SPXE (+SPXE)p.k. pro ExtDeliPartner
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-050260
Typový kód, část 2 -000021103
Prodejní text CH6205026-0T
Kód modelu 01 NXP05026-A0T0IWG-
Kód modelu 02 A8B100D6CI
Kód modelu 03 +DCD3
Kód modelu 04 +ADFIF101+GSNT
Kód modelu 06 +SPXE
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 55
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 56
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 450
Výkon mot. při vys. přet. [kW] -
Rozměry Š × V × H [mm] 246X658X374
Trvalý proud (NO) [A] 456
Trvalý proud (HO) [A] 335
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DW-050260-118RT1
Skladový kód 7DP-050260
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality