MCD60343CT7S2X00CV1

132H2247

MCD60343CT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez int. přemos. stykače
343 A, (7) Třífázové 380–690 V AC
(S2) Velikost skříně 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: MCD60343CT7S2X00CV1
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 12.8 Kilogram
Čistá hmotnost 12.8 Kilogram
Objem 59.4 Liter
EAN 5714853310500

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 0343 343 A
Bypass C Bez int. přemos. stykače
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 7 (7) Třífázové 380–690 V AC
Enclosure S2 (S2) Velikost skříně 2
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, část 1 MCD60343CT7S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60343CT7S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Package Weight 0.8
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality