MCD60343CT7S2X00CV2

132H2241

MCD60343CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez int. přemos. stykače
343 A, (7) Třífázové 380–690 V AC
(S2) Velikost skříně 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: MCD60343CT7S2X00CV2
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 12.8 Kilogram
Čistá hmotnost 12.8 Kilogram
Objem 59.4 Liter
EAN 5714853310449

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 0343 343 A
Bypass C Bez int. přemos. stykače
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 7 (7) Třífázové 380–690 V AC
Enclosure S2 (S2) Velikost skříně 2
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
Typový kód, část 1 MCD60343CT7S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60343CT7S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Package Weight 0.8
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality