132H1825
VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP 380–480 V AC
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
C2 Kom. a prům. prostředí
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Grafický panel
SLOTU D: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
SLOTU E: Bez doplňku
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VACON® 100 X
Dosáhněte maximálního výkonu v náročných prostředích. Tento měnič odolávysokému tlaku vody, silným vibracím, teplu a nečistotám. Větracímembrána Gore®, venkovní krytí IP66/typ 4X a rozsah provozní teploty od-40 do +60 °C poskytují naprostou volnost pro venkovní instalace bezjakéhokoli omezení.
Díky výkonovému rozsahu měniče až do 37 kW jsou výhodydecentralizovaných řešení dostupné pro širokou škálu aplikací.