VA100X-3L-0061-5-X+BM1X-000000870

132H1647

VACON0100-3L-0061-5-X
VACON® 100X
61 AMP, 380–500 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kom. a prům. prostředí
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Bez panelu
SLOTU D: Bez doplňku
SLOTU E: Bez doplňku
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0061-5-X

Detaily produktu

Brutto hmotnost 33.85 kg
Čistá hmotnost 31.5 kg
Objem 1.016 hl
EAN 5714853303380

Vacon 100 X

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Produktová řada 0100 VACON 100
Typ vstupu -3L -3L
Proud -0061 61 A
Údaje o proudu 61 AMP
Napětí sítě -5 380–500 V AC
Segment -X Vacon 100X
Regionální -R00 Mezinárodní
Přizpůsobený +BM1X Produkt Vacon0100
Svorkovnice +TBOX Základní svorkovnice
Brzda +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvence +LS50 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Metrické měrné jednotky
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Jazyková sada firmwaru +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR jaz
Systémový firmware +F0072 Systémový software GP
Úrovně EMC +EMC2 C2 Kom. a prům. prostředí
Schválení pro lodní průmysl +E000 Bez schválení pro lodní prům.
Aplikace +A0000 Žádné speciální aplikace
Volba interní FB +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Panel +HMNO Bez panelu
Baterie reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Přídavná deska do slotu D +SD00 Bez doplňku
Přídavná deska do slotu E +SE00 Bez doplňku
Dodatečné vybavení A +Q000 Bez dodatečného vybavení A
Dodatečné vybavení B +Q000 Bez dodatečného vybavení B
Dodatečné vybavení C +Q000 Bez dodatečného vybavení C
Přepravní balení +GSCB Standardní obalový materiál
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Konstrukční velikost MM6 MM 06
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0061-5-X
Typový kód, část 1 VA100X-3L-0061-5-X+BM1X
Typový kód, část 2 -000000870
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 31.5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 33.85
Rozměry Š × V × H [mm] 350X500X236
Závod z objednávky C503
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901
Help Counter 1

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality