VACON0100-3L-0004-5-X

132H1644

VACON0100-3L-0004-5-X
VACON® 100X
4,8 AMP 380–500 V AC
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
C2 Kom. a prům. prostředí
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Bez panelu
SLOTU D: Bez doplňku
SLOTU E: Bez doplňku
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0004-5-X
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.55 Kilogram
Čistá hmotnost 8.8 Kilogram
Objem 0.311 Hectoliter
EAN 5714853303359

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Produktová řada 0100 VACON 100
Typ vstupu -3L -3L
Proud -0004 4,8 A
Údaje o proudu 4,8 AMP 4,8 AMP
Napětí sítě -5 380–500 V AC
Segment -X Vacon 100X
Regionální -R00 Mezinárodní
Přizpůsobený +BM1X Produkt Vacon0100
Svorkovnice +TBOX Základní svorkovnice
Brzda +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvence +LS50 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Metrické měrné jednotky
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Jazyková sada firmwaru +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR jaz
Systémový firmware +F0072 Systémový software GP
Úrovně EMC +EMC2 C2 Kom. a prům. prostředí
Schválení pro lodní průmysl +E000 Bez schválení pro lodní prům.
Aplikace +A0000 Žádné speciální aplikace
Volba interní FB +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Panel +HMNO Bez panelu
Baterie reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Přídavná deska do slotu D +SD00 Bez doplňku
Přídavná deska do slotu E +SE00 Bez doplňku
Dodatečné vybavení A +Q000 Bez dodatečného vybavení A
Dodatečné vybavení B +Q000 Bez dodatečného vybavení B
Dodatečné vybavení C +Q000 Bez dodatečného vybavení C
Přepravní balení +GSCB Standardní obalový materiál
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Konstrukční velikost MM4 MM 04
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0004-5-X
Typový kód, část 1 VA100X-3L-0004-5-X+BM1X
Typový kód, část 2 -000001778
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
HELP CHAR 87E2686907567
Product Hierarchy 87E2686907567
Calculated Net Weight [kg] 8.8
Calculated Gross Weight [kg] 9.55
Rozměry Š × V × H [mm] 191X316X197 191X316X197
Závod z objednávky C503 C503
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1
Material Net Weight 8.8

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality