132H1196
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Usměrňovač
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 650 A,IP00
Bez ovl. panelu LCP (NXN)
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: Bez doplňku
B Slot: Bez doplňku
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 09 INU
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Skupina vzduchem chlazených a kapalinou chlazených frekvenčních měničů VACON® NX je určena pro široké spektrum náročných průmyslových aplikací.
Zahrnuje měniče montované na stěnu, skříňové a systémové měniče ve výkonovém rozsahu 0,55 kW – 5,3 MW.
Kapalinou chlazené varianty jsou vhodné pro aplikace, u nichž je nedostatečná kvalita vzduchu, prostor je omezený a je vyžadován vysoce účinný přenos tepla.
Měniče VACON® NX poskytují maximální výkon a dynamiku řízení motoru jak u strojů s jednou hřídelí, tak u hnacích systémů.
Konfigurovatelné I/O a průmyslové sběrnice splní jakékoli potřeby ohledně možností připojení. Funkce měniče můžete přizpůsobit, abyste dosáhli úspory nákladů a hlubší integrace do stroje.