7DA-046050-000026557

132H0606

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Vacon Jednotka Active Front-End
380–500 V AC, 460 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 10 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 101 kg
Čistá hmotnost 100 kg
Objem 0 l
EAN 5714853292134

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXA Jednotka Active Front-End
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0460 460 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace 2 AFE modul bez LCL
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSNT Bez obalu
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C B5 (B5)3RO(NO)
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl +GAAB American bureau shipping
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FI10 Konstrukční velikost 10 INU
Identifikace podřízené skupiny +SPXC (+SPXC)VEO p.k., pouze Summium
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DA-046050
Typový kód, část 2 -000026557
Prodejní text FI1004605-0T
Kód modelu 01 NXA04605-A0T02SG-
Kód modelu 02 A1A2B50000
Kód modelu 04 +GSNT
Kód modelu 05 +GAAB
Kód modelu 06 +SPXC
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 97
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 98
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 309
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 258
Rozměry Š × V × H [mm] 239X1032X552
Trvalý proud (NO) [A] 495
Trvalý proud (HO) [A] 307
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DA-046050-1186KU
Skladový kód 7DA-046050
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality