7DA-050260-000024087

132H0401

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.62 kapalinou chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

Detaily produktu

Brutto hmotnost 56 kg
Čistá hmotnost 55 kg
Objem 0 l
EAN 5714853290154

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXA Jednotka Active Front-End
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 6- 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
Proud 0502 502 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace 2 AFE modul bez LCL
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E CI (CI)Modbus/TCP
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH62 Konstr.vel.62 kapalinou chlaz.
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DA-050260
Typový kód, část 2 -000024087
Prodejní text CH6205026-0T
Kód modelu 01 NXA05026-A0T02WG-
Kód modelu 02 A1A20000CI
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 55
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 56
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 584
Výkon mot. při vys. přet. [kW] -
Rozměry Š × V × H [mm] 246X658X374
Trvalý proud (HO) [A] 335
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DW-050260-118LZR
Skladový kód 7DA-050260
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Závod z objednávky A401
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality