70-AB3L01055W07B240BM26-00131258

132H0337

Frekvenční měniče
VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4
VACON 100 Industrial
380–500 V AC, 105 A, IP21
Grafický ovládací panel MK01
EMC C4 Systémová komponenta
B Slot: 2reléová karta s term. SBF4
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Návody: Angličtina (+DLUK)
Konstrukční velikost 07

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 39 kg
Čistá hmotnost 38 kg
Objem 0 l
EAN 5714853289233

VACON 0100

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kód regionu -R02 R02 Severní Amerika
Napájecí napětí -5 380–500 V AC
Jmenovitý proud -0105 105 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP21 IP21
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC4 EMC C4 Systémová komponenta
Filtr souhlas. napětí (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DUT filtr (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBNO Bez dynamické brzdy
Doplněk Hodiny reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +P000 Žádné napájecí doplňky (+P000)
Vstup kabelu +QGLC Plech na průch. v pal. +IP21
Dodatečné vybavení B +Q000 Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000)
Dodatečné vybavení C +Q000 Žádný další doplněk pro Qxxx_C
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF4 2reléová karta s term. SBF4
C slot Přídavná karta +SC00 Bez doplňku
D slot Přídavná karta +SD00 Bez doplňku
E slot Přídavná karta +SE00 Bez doplňku
Volba interní FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Preferovaný jazyk dokumentu +DLUK Návody: Angličtina (+DLUK)
Jazyková sada firmwaru +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS60 Vých. nast. fr. motoru 60 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSUS US obvyklé měrné jednotky
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlas. napětí (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vyhřívání skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Hlídání izolačního stavu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Zadní chladicí kanál +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM26 Vacon 100
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarový balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR07 Konstrukční velikost 07
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0105-5
Kód modelu 02 -R02+SBF4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 37.5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 38.5
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 55
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 45
Rozměry Š × V × H [mm] netto 237 X 660 X 259
Rozměry Š × V × H [mm] brutto 310 X 740 X 310
Rozměry Š × V × H [mm] 237X660X259
Trvalý proud (NO) [A] 105
Trvalý proud (HO) [A] 87
Výkon motoru HP, níz. přet. 75
Výkon motoru HP, vys. přet. 60
Typový kód, část 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Typový kód, část 2 -00131258
Skladový kód část 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Skladový kód část 2 -00131258
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 9
Help Counter 2
Calculated Net Weight 38
Identifikace podřízené skupiny NONE Normální objednávka zákazníka
Hlavní dodavatel ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality