VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL

132H0325

Frekvenční měniče
VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
VACON 100 Industrial
208–240 V AC 3 AIP54
Grafický ovládací panel MK01
C2 Komer./prům. prostředí
B Slot: 3reléová karta SBF3
C Slot: Bez doplňku
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Std. protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Návody: Nizozemština (+DLNL)
Konstrukční velikost 04
ATEX: II (2) GD
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7 Kilogram
Čistá hmotnost 6 Kilogram
EAN 5714853288786

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kód regionu -R00 R00 Mezinárodní
Napájecí napětí -2 208–240 V AC
Jmenovitý proud -0003 3 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP54 IP54
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC2 C2 Komer./prům. prostředí
Filtr souhlas. napětí (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DUT filtr (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBIN Integrovaný brzdný střídač
Doplněk Hodiny reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +P000 Žádné napájecí doplňky (+P000)
Vstup kabelu +QGLM Plech na průch. metr.záv.+IP21
Dodatečné vybavení B +Q000 Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000)
Dodatečné vybavení C +QDSS Hlavní vypínač pro VX100
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF3 3reléová karta SBF3
C slot Přídavná karta +SC00 Bez doplňku
D slot Přídavná karta +SDE3 (E3)PROFIBUS DP
E slot Přídavná karta +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Volba interní FB +FBM1 Std. protokol,Modbus,N2,BacNet
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky (+DPAP)
Preferovaný jazyk dokumentu +DLNL Návody: Nizozemština (+DLNL)
Jazyková sada firmwaru +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS50 Vých. nast. fr. motoru 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Mez. měrné jednotky SI
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlas. napětí (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vyhřívání skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Hlídání izolačního stavu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Zadní chladicí kanál +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM26 Vacon 100
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarový balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR04 Konstrukční velikost 04
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0003-2
Kód modelu 02 +SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP
Kód modelu 03 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 6
Calculated Gross Weight [kg] 7
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 0,55 0,55
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 0,37 0,37
Rozměry Š × V × H [mm] netto 128 X 328 X 270 128 X 328 X 270
Rozměry Š × V × H [mm] brutto 176 X 374 X 300 176 X 374 X 300
Rozměry Š × V × H [mm] 128X328X190 128X328X190
Trvalý proud (NO) [A] 3,7 3,7
Trvalý proud (HO) [A] 2,6 2,6
Výkon motoru HP, níz. přet. 0,75 0,75
Výkon motoru HP, vys. přet. 0,5 0,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
STAT NO 04169
Typový kód, část 1 70-AB3L00032W04B521BM26
Typový kód, část 2 -00131190
Skladový kód část 1 70-AB3L00032W04B521BM26
Skladový kód část 2 -00131190
zkontrolovat, zda je kompletní OK OK
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
Závod z objednávky B101 B101
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 6
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 6
Product Hierarchy 87E2686604169
Identifikace podřízené skupiny NONE Normální objednávka zákazníka
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality