7DA-115050-000017080

132H0264

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon Jednotka Active Front-End
380–500 V AC, 1 150 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 kanály měření teploty
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Bez doplňku
Manual: Nizozemština
Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

Detaily produktu

Brutto hmotnost 121 kg
Čistá hmotnost 120 kg
Objem 0 l
EAN 5714853288250

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXA Jednotka Active Front-End
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 1150 1 150 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace 2 AFE modul bez LCL
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C BH (BH)3 kanály měření teploty
Slot doplňku D B5 (B5)3RO(NO)
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL23 FWlang;UK,NL,DE,FR,ITZápEvrII
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLNL Nizozemština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH63 Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DA-115050
Typový kód, část 2 -000017080
Prodejní text CH6311505-0T
Kód modelu 01 NXA11505-A0T02WG-
Kód modelu 02 A1A2BHB500
Kód modelu 03 +FL23
Kód modelu 05 +DLNL
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 120
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 121
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 930
Výkon mot. při vys. přet. [kW] -
Rozměry Š × V × H [mm] 505X923X375
Trvalý proud (HO) [A] 766
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DW-115050-118LT9
Skladový kód 7DA-115050
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Závod z objednávky B503
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality