VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00

132H0175

Frekvenční měniče
VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
VACON 100 FLOW
380–500 V AC 590 AIP00
Grafický ovládací panel MK01
EMC C4 Systémová komponenta
B Slot: 3reléová karta SBF3
C Slot: Bez doplňku
D Slot: (E7)DeviceNet
E Slot: Bez doplňku
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Návody: Angličtina (+DLUK)
Konstrukční velikost10

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 222.98 Kilogram
Čistá hmotnost 221.98 Kilogram
EAN 5714853287086

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Kód regionu -R02 R02 Severní Amerika
Napájecí napětí -5 380–500 V AC
Jmenovitý proud -0590 590 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP00 IP00
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC4 EMC C4 Systémová komponenta
Filtr souhlas. napětí (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DUT filtr (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBNO Bez dynamické brzdy
Doplněk Hodiny reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +P000 Žádné napájecí doplňky (+P000)
Vstup kabelu +Q000 Žádný doplněk
Dodatečné vybavení B +Q000 Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000)
Dodatečné vybavení C +Q000 Žádný další doplněk pro Qxxx_C
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF3 3reléová karta SBF3
C slot Přídavná karta +SC00 Bez doplňku
D slot Přídavná karta +SDE7 (E7)DeviceNet
E slot Přídavná karta +SE00 Bez doplňku
Volba interní FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky (+DPAP)
Preferovaný jazyk dokumentu +DLUK Návody: Angličtina (+DLUK)
Jazyková sada firmwaru +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS60 Vých. nast. fr. motoru 60 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSUS US obvyklé měrné jednotky
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlas. napětí (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vyhřívání skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Hlídání izolačního stavu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Zadní chladicí kanál +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM2H Vacon 100–FLOW
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0159 Vacon0100–Flow SW balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR10 Konstrukční velikost10
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0590-5
Kód modelu 02 -FLOW-R02+SDE7+IP00
Calculated Net Weight [kg] 221
Calculated Gross Weight [kg] 222
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 315 315
Rozměry Š × V × H [mm] netto 507 X 980 X 525 507 X 980 X 525
Rozměry Š × V × H [mm] brutto 690 X 800 X 1300 690 X 800 X 1300
Rozměry Š × V × H [mm] 508X980X525 508X980X525
Trvalý proud (NO) [A] 590 590
Výkon motoru HP, níz. přet. 500 500
Typový kód, část 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Typový kód, část 2 -00127861
Skladový kód část 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Skladový kód část 2 -00127861
zkontrolovat, zda je kompletní OK OK
Závod z objednávky 1200 1200
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 19
Help Counter 2
Calculated Net Weight 221.98
Identifikace podřízené skupiny NONE Normální objednávka zákazníka
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality