VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ

132H0138

Frekvenční měniče
VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ
VACON 100 FLOW
380–500 V AC 87 AIP54
Grafický ovládací panel MK01
C2 Komer./prům. prostředí
B Slot: 2reléová karta s term. SBF4
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Fieldbus: Std. protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Návody: Čeština (+DLCZ)
Konstrukční velikost 07

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 39 Kilogram
Čistá hmotnost 38 Kilogram
EAN 5714853287024

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Kód regionu -R00 R00 Mezinárodní
Napájecí napětí -5 380–500 V AC
Jmenovitý proud -0087 87 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP54 IP54
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC2 C2 Komer./prům. prostředí
Filtr souhlas. napětí (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DUT filtr (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBNO Bez dynamické brzdy
Doplněk Hodiny reálného času +SRBT Baterie pro reálný čas
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +P000 Žádné napájecí doplňky (+P000)
Vstup kabelu +QGLM Plech na průch. metr.záv.+IP21
Dodatečné vybavení B +Q000 Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000)
Dodatečné vybavení C +Q000 Žádný další doplněk pro Qxxx_C
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF4 2reléová karta s term. SBF4
C slot Přídavná karta +SC00 Bez doplňku
D slot Přídavná karta +SD00 Bez doplňku
E slot Přídavná karta +SE00 Bez doplňku
Volba interní FB +FBM1 Std. protokol,Modbus,N2,BacNet
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky (+DPAP)
Preferovaný jazyk dokumentu +DLCZ Návody: Čeština (+DLCZ)
Jazyková sada firmwaru +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SK, LT jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS50 Vých. nast. fr. motoru 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Mez. měrné jednotky SI
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlas. napětí (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vyhřívání skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Hlídání izolačního stavu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Zadní chladicí kanál +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM2H Vacon 100–FLOW
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0159 Vacon0100–Flow SW balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR07 Konstrukční velikost 07
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0087-5
Kód modelu 02 -FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP
Kód modelu 03 +DLCZ
Calculated Net Weight [kg] 37.5
Calculated Gross Weight [kg] 38.5
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 45 45
Rozměry Š × V × H [mm] netto 237 X 660 X 259 237 X 660 X 259
Rozměry Š × V × H [mm] brutto 310 X 740 X 310 310 X 740 X 310
Rozměry Š × V × H [mm] 237X660X259 237X660X259
Trvalý proud (NO) [A] 87 87
Výkon motoru HP, níz. přet. 60 60
Typový kód, část 1 70-AB3L00875W07B520BM2H
Typový kód, část 2 -00131267
Skladový kód část 1 70-AB3L00875W07B520BM2H
Skladový kód část 2 -00131267
zkontrolovat, zda je kompletní OK OK
Závod z objednávky D601 D601
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 38
Identifikace podřízené skupiny NONE Normální objednávka zákazníka
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality