VACON0100-3L-0016-5+SBF4

132H0104

Frequency converter
VACON0100-3L-0016-5+SBF4
VACON 100 Industrial
380-500 Vac 16 AmpIP21/NEMA1
Graphical Keypad MK01
C2 Commercial&Industry Environ
B Slot: F4,2 Relay board with therm
C Slot: No board
D Slot: No board
E Slot: No board
Fieldbus: Std protocol,Modbus,N2,BacNet
Manual: English
Frame 05

Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0100-3L-0016-5+SBF4
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11 Kilogram
Čistá hmotnost 10 Kilogram
EAN 5714853286812

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kód regionu -R00 R00 Mezinárodní
Napájecí napětí -5 380–500 V AC
Jmenovitý proud -0016 16 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP21 IP21
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC2 C2 Komer./prům. prostředí
Filtr souhlas. napětí (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DUT filtr (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBIN Integrovaný brzdný střídač
Doplněk Hodiny reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +P000 Žádné napájecí doplňky (+P000)
Vstup kabelu +QGLM Plech na průch. metr.záv.+IP21
Dodatečné vybavení B +Q000 Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000)
Dodatečné vybavení C +Q000 Žádný další doplněk pro Qxxx_C
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF4 2reléová karta s term. SBF4
C slot Přídavná karta +SC00 Bez doplňku
D slot Přídavná karta +SD00 Bez doplňku
E slot Přídavná karta +SE00 Bez doplňku
Volba interní FB +FBM1 Std. protokol,Modbus,N2,BacNet
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Preferovaný jazyk dokumentu +DLUK Návody: Angličtina (+DLUK)
Jazyková sada firmwaru +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS50 Vých. nast. fr. motoru 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Mez. měrné jednotky SI
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlas. napětí (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vyhřívání skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Hlídání izolačního stavu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Zadní chladicí kanál +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM26 Vacon 100
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarový balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR05 Konstrukční velikost 05
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0016-5
Kód modelu 02 +SBF4
Calculated Net Weight [kg] 10
Calculated Gross Weight [kg] 11
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 7.5 7.5
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 5.5 5.5
Rozměry Š × V × H [mm] netto 144 X 419 X 214 144 X 419 X 214
Rozměry Š × V × H [mm] brutto 190 X 477 X 257 190 X 477 X 257
Rozměry Š × V × H [mm] 144X419X214 144X419X214
Trvalý proud (NO) [A] 16 16
Trvalý proud (HO) [A] 12 12
Výkon motoru HP, níz. přet. 10 10
Výkon motoru HP, vys. přet. 7,5 7,5
STAT NO 04145
Typový kód, část 1 70-AB3L00165W05B221BM26
Typový kód, část 2 -00049959
Skladový kód část 1 70-AB3L00165W05B221BM26
Skladový kód část 2 -00049959
zkontrolovat, zda je kompletní OK OK
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
Závod z objednávky B701 B701
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 5
Help Counter 2
Variant condition (ref. YV00)










































-5-DMMR05+IP21
-5MR05+IP21
0100+DBINMR05
0100+DQCK
0100+EMC2
0100+FBM1
0100+HMGR
0100+L0000MR05
0100+P000MR05
0100+Q000MR05
0100+QGLMMR05
0100+SBF4
0100+SC00
0100+SD00
0100+SE00
0100+SRNO
0100+WT01
0100-0016-5-DMNONE
0100-DM+C000
0100-DM+C000MR05
0100-DM+E000MR05
0100-DM+GSCBMR05
0100-DM+P000MR05
0100-DMMR05NONE
0100-DMNONE
0100-DMNONEMR05
04145
NONE-5-0016-DM+IP21
NONE-5-DMMR05+IP21
NONE-5MR05+IP21
PILOT
VACON
VACON0100
VACON0100-5
VACON0100-5MR05
VACON0100MR05
VACON0100MR05+IP21
VACON0100NONE
VACON0100NONE-5
VACON0100NONE-5-DM
VACON0100NONE-5MR05
VACON0100NONE-DM
VACON0100NONE-DMMR05
VACON0100NONEMR05
Variant condition (Purch)










































-5-DMMR05+IP21
-5MR05+IP21
0100+DBINMR05
0100+DQCK
0100+EMC2
0100+FBM1
0100+HMGR
0100+L0000MR05
0100+P000MR05
0100+Q000MR05
0100+QGLMMR05
0100+SBF4
0100+SC00
0100+SD00
0100+SE00
0100+SRNO
0100+WT01
0100-0016-5-DMNONE
0100-DM+C000
0100-DM+C000MR05
0100-DM+E000MR05
0100-DM+GSCBMR05
0100-DM+P000MR05
0100-DMMR05NONE
0100-DMNONE
0100-DMNONEMR05
04145
NONE-5-0016-DM+IP21
NONE-5-DMMR05+IP21
NONE-5MR05+IP21
PILOT
VACON
VACON0100
VACON0100-5
VACON0100-5MR05
VACON0100MR05
VACON0100MR05+IP21
VACON0100NONE
VACON0100NONE-5
VACON0100NONE-5-DM
VACON0100NONE-5MR05
VACON0100NONE-DM
VACON0100NONE-DMMR05
VACON0100NONEMR05
Calculated Net Weight 10
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 10
Product Hierarchy 87E2686604145
Identifikace podřízené skupiny NONE Normální objednávka zákazníka
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality