VACON0100-3L-0261-5+SCB4

132H0099

Frekvenční měniče
VACON0100-3L-0261-5+SCB4
VACON 100 Industrial
380–500 V AC 261 AIP21
Grafický ovládací panel MK01
C2 Komer./prům. prostředí
B Slot: 3reléová karta SBF3
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Fieldbus: Std. protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Návody: Angličtina (+DLUK)
Konstrukční velikost09

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0261-5+SCB4
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 113.4 Kilogram
Čistá hmotnost 108 Kilogram
EAN 5714853286478

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kód regionu -R00 R00 Mezinárodní
Napájecí napětí -5 380–500 V AC
Jmenovitý proud -0261 261 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP21 IP21
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC2 C2 Komer./prům. prostředí
Filtr souhlas. napětí (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DUT filtr (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBNO Bez dynamické brzdy
Doplněk Hodiny reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +PA00 Žádné napájecí doplňky (+PA00)
Vstup kabelu +QGLM Plech na průch. metr.záv.+IP21
Dodatečné vybavení B +Q000 Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000)
Dodatečné vybavení C +Q000 Žádný další doplněk pro Qxxx_C
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF3 3reléová karta SBF3
C slot Přídavná karta +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D slot Přídavná karta +SD00 Bez doplňku
E slot Přídavná karta +SE00 Bez doplňku
Volba interní FB +FBM1 Std. protokol,Modbus,N2,BacNet
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Preferovaný jazyk dokumentu +DLUK Návody: Angličtina (+DLUK)
Jazyková sada firmwaru +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS50 Vých. nast. fr. motoru 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Mez. měrné jednotky SI
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlas. napětí (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vyhřívání skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Hlídání izolačního stavu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Zadní chladicí kanál +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM26 Vacon 100
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarový balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR09 Konstrukční velikost09
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0261-5
Kód modelu 02 +SCB4
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 132 132
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 110 110
Rozměry Š × V × H [mm] netto 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Rozměry Š × V × H [mm] brutto 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Rozměry Š × V × H [mm] 480X1150X365 480X1150X365
Trvalý proud (NO) [A] 261 261
Trvalý proud (HO) [A] 205 205
Výkon motoru HP, níz. přet. 200 200
Výkon motoru HP, vys. přet. 150 150
STAT NO 04162
Typový kód, část 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Typový kód, část 2 -00037240
Skladový kód část 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Skladový kód část 2 -00037240
zkontrolovat, zda je kompletní OK OK
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 108
Product Hierarchy 87E2686604162
Identifikace podřízené skupiny NONE Normální objednávka zákazníka
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality