132F0020
Frekvenční měniče
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Frekvenční měnič VLT(051) VLT® Micro Drive
1,5 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
filtr A1/B red. délka kab
S brzdným střídačem
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
M2
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič VLT® Micro Drive je univerzální frekvenční měnič, který může řídit střídavé motory až do výkonu 22,0 kW. Jedná se o malý měnič s maximálním výkonem a stabilitou. Měnič VLT® Micro Drive se vyrábí s ohledem na životní prostředí a splňuje požadavky směrnice RoHS.
Poznámka: Displej panelu LCP objednávejte samostatně jako příslušenství.