FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0018

Frekvenční měniče
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Frekvenční měnič VLT(051) VLT® Micro Drive
0,75 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
filtr A1/B red. délka kab
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
M1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.383 kg
Čistá hmotnost 1.083 kg
Objem 0.046 l
EAN 5702427357556

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- Frekvenční měnič VLT
Řada Micro Drive 051 (051) VLT® Micro Drive
Jmenovitý výkon PK75 0,75 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H3 filtr A1/B red. délka kab
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Konstrukční velikost M1 M1
Typový kód, část 1 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Kód modelu 01 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 1.4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality