FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0016

Frekvenční měniče
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Frekvenční měnič VLT(051) VLT® Micro Drive
3,7 KW, Trojfázový
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / šasí
filtr A1/B red. délka kab
S brzdným střídačem
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
M3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.39 kg
Čistá hmotnost 3.09 kg
Objem 10.881 l
EAN 5702427357532

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- Frekvenční měnič VLT
Řada Micro Drive 051 (051) VLT® Micro Drive
Jmenovitý výkon P3K7 3,7 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 2 200 - 240 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H3 filtr A1/B red. délka kab
Brzdný střídač, Safe Stop B S brzdným střídačem
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Konstrukční velikost M3 M3
Typový kód, část 1 FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Kód modelu 01 FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 3.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality