FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0009

Frekvenční měniče
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvenční měnič VLT(051) VLT® Micro Drive
0,37 KW Trojfázový
200 - 240 VAC (E20) IP20 / šasí
filtr A1/B red. délka kab
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3) Bez doplňků napájení
M1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.3 Kilogram
Čistá hmotnost 1.1 Kilogram
Objem 4.612 Liter
EAN 5702427357495

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- Frekvenční měnič VLT
Řada Micro Drive 051 (051) VLT® Micro Drive
Jmenovitý výkon PK37 0,37 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 2 200 - 240 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H3 filtr A1/B red. délka kab
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Konstrukční velikost M1 M1
Typový kód, část 1 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Kód modelu 01 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Produktový katalog GLBL Globální (Standard)
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Závod z objednávky B902 B902
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kategorie DrivePro EXCH Náhradní jednotka

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality