132F0003
Frekvenční měniče
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvenční měnič VLT(051) VLT® Micro Drive
0,75 KW Jednofázový
200 - 240 VAC (E20) IP20 / šasí
filtr A1/B red. délka kab
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3) Bez doplňků napájení
M1
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič VLT® Micro Drive je univerzální frekvenční měnič, který může říditstřídavé motory až do výkonu 22,0 kW. Jedná se o malý měnič s maximálnímvýkonem a stabilitou. Měnič VLT® Micro Drive se vyrábí s ohledem naživotní prostředí a splňuje požadavky směrnice RoHS.
Poznámka: Displej panelu LCP objednávejte samostatně jakopříslušenství.