FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0001

Frekvenční měniče
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvenční měnič VLT(051) VLT® Micro Drive
0,18 KW Jednofázový
200 - 240 VAC (E20) IP20 / šasí
filtr A1/B red. délka kab
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3) Bez doplňků napájení
M1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.143 Kilogram
Čistá hmotnost 1.059 Kilogram
Objem 4.612 Liter
EAN 5702427357440

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- Frekvenční měnič VLT
Řada Micro Drive 051 (051) VLT® Micro Drive
Jmenovitý výkon PK18 0,18 KW
Počet fází S Jednofázový
Jmenovité napájení 2 200 - 240 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H3 filtr A1/B red. délka kab
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Konstrukční velikost M1 M1
Typový kód, část 1 FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Kód modelu 01 FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
Kategorie DrivePro EXCH Náhradní jednotka

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality