FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7285

FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP, 3x380-480VAC,Stand. bílá IP66/NEMA4X,
RFI třída A1/C2, Brzd střídač+mechan. brzda, Kompletní, malá, samostat, Bez přípojnice,
Metrický, Vstupní výkonový vypínač, S konektorem pro displej

Model code: FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXXA0BXXXXXXD0
Re-configure

Product details

Brutto hmotnost 10.1 Kilogram
Čistá hmotnost 9.8 Kilogram
EAN 5702427987487

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FCD Decentral Drive
Typová řada 302 FCD 302 série
Jmenovitý výkon P1K1 1.1 kW / 1.5 HP
Jmenovité napětí T4 3x380-480VAC
Krytí W66 Stand. bílá IP66/NEMA4X
RFI Filtr H1 RFI třída A1/C2
Brzdný střídač S Brzd střídač+mechan. brzda
Hardwarová konfigurace 1 Kompletní, malá, samostat
Přípojnice X Bez přípojnice
Typ závitu M Metrický
Výkonový vypínač E Vstupní výkonový vypínač
Displej C S konektorem pro displej
Konektory pro snímače X Bez vstupů pro čidla
Připojení motoru X Bez motorového konektoru
Připojení napájení X Bez síťového konektoru
Konektor pro komunikaci X Bez komunikačníh konektoru
Vyhrazeno X Rezervováno
Doplněk A A0 Profibus DP
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Software XXXXX Poslední SW verze
Doplněk D D0 konek pro 24V zálož zdroj
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, část 1 FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXX
Typový kód, část 2 A0BXXXXXXD0
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FCD302P1K1T4W66H1S1XMECXXXXX
Kód modelu 02 A0BXXXXXXD0
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality