131U7282
FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP 3x380-480VAC
Stand. černá IP66/NEMA4X RFI třída A1/C2
Brzd střídač+mechan. brzda
Kompletní, malá, samostat 40 mm
Metrický Servisní vypínač na motoru
S konektorem pro displej
VLT® Decentral Drive FCD 302 je kompletní měnič určený pro decentrálnímontáž. Dá se namontovat na stroj nebo na stěnu, do blízkosti motorunebo přímo na motor. Decentrální design snižuje potřebu použitícentrálních ovládacích panelů a eliminuje nutnost použití rozměrnýchrozvaděčů pro řízení motoru. Kromě toho se výrazně snižuje potřebadlouhých stíněných motorových kabelů.