131L9801
Frekvenční měniče
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Základní - Standard
15 KW, Trojfázový
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: H6
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® HVAC Basic Drive je ideální volba pro aplikace v HVAC
Kompaktní, robustní a výkonný měnič je ideální volbou nejen pro výrobcevzduchotechnických zařízení.
Údaje o výrobku
15 KW, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / šasí,Bez ovládacího panelu,
Velikost skříně: H6
Navštivte odkaz Dokumentace a získejte kompletní přehled o této řaděproduktů.