131L9799
Frekvenční měniče
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Základní - Standard
7,5 KW, Trojfázový
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1 (C2)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: H4
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® HVAC Basic Drive je ideální volba pro aplikace v HVAC
Kompaktní, robustní a výkonný měnič je ideální volbou nejen pro výrobcevzduchotechnických zařízení.
Údaje o výrobku
7,5 KW, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / šasí,Bez ovládacího panelu,
Velikost skříně: H4
Navštivte odkaz Dokumentace a získejte kompletní přehled o této řaděproduktů.