FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9796

Frekvenční měniče
FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Základní - Standard
2,2 KW, Trojfázový
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1 (C2)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: H2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.807 Kilogram
Čistá hmotnost 3.5 Kilogram
Objem 16.53 Liter
EAN 5702427806856

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů FC- VLT® HVAC Drive
Řada 101 HVAC Základní - Standard
Jmenovitý výkon P2K2 2,2 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 2 200 - 240 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H4 RFI filtr třídy A1 (C2)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost H2 H2
Produktový katalog GLBL Globální (Standard)
Typový kód, část 1 FC-101P2K2T2E20H4XXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H2T2
STAT NO 60252
Product Hierarchy 87D4560160252
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 3.7
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 4
Material Net Weight 3.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-101P2K2T2E20H4XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
Kategorie DrivePro EXCH Náhradní jednotka

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality