131H3111
Frekvenční měniče
FC-202P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
90 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filtr třídy A1/B (C1)
S br.tranzis.a fcí SafeStop
Grafický ovládací panel
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: C2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič Danfoss VLT® AQUA Drive je vyhrazen pro použití v oblasti vodárenství a zpracování odpadních vod. Díky široké paletě výkonných standardních i volitelných funkcí poskytuje měnič VLT® AQUA Drive nejnižší celkové náklady na vlastnictví pro aplikace v oblasti vodárenství a zpracování odpadních vod.