131F8422
Frekvenční měniče
FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
15 KW, Trojfázový
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1/B (C1)
S brzdným střídačem
Grafický ovládací panel
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: B3
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® AutomationDrive představuje koncepci jednoho měniče řídícího celou řadu operací od jednoduchých až po aplikace se servopohony na libovolném stroji nebo výrobní lince.