FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3093

Frekvenční měniče
FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
18,5 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filtr třídy A1/B (C1)
S br.tranzis.a fcí SafeStop
Grafický ovládací panel
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: B1
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 22.57 kg
Čistá hmotnost 21.62 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427427174

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P18K 18,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E55 IP55 / Type 12
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop U S br.tranzis.a fcí SafeStop
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B1 B1
Typový kód, část 1 FC-202P18KT4E55H1UGC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [kW] 15
Výkon 110 % (NO) [kW] 18.5
Výška [mm] 494,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0
Hloubka [mm] 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0
kVA 26
Výkonová ztráta NO [W] 465
Výkonová ztráta NO [W] 465
Výkonová ztráta HO [W] 379
Výkonová ztráta HO [W] 379
Trvalý proud (NO) [A] 37.5
Přerušovaný proud (NO) [A] 41.2
Trvalý proud (NO) [A] 34
Přerušovaný proud (NO) [A] 37.4
Trvalý proud (HO) [A] 32
Přerušovaný proud (HO) [A] 51.2
Trvalý proud (HO) [A] 27
Přerušovaný proud (HO) [A] 43.2
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 22.4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 22.1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P18KT4E55H1UGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality