FC-202P15KT4E55H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F1501

Frekvenční měniče
FC-202P15KT4E55H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
15 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Numerický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: B1
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202P15KT4E55H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 21.2 kg
Čistá hmotnost 20.9 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427409323

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P15K 15 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E55 IP55 / Type 12
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP N Numerický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B1 B1
Typový kód, část 1 FC-202P15KT4E55H2XNX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [kW] 11
Výkon 110 % (NO) [kW] 15
Výška [mm] 480,0
Šířka bez doplňků C [mm] 242,0
Hloubka [mm] 260,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 260,0
kVA 22.2
Výkonová ztráta NO [W] 392
Výkonová ztráta NO [W] 392
Výkonová ztráta HO [W] 291
Výkonová ztráta HO [W] 291
Trvalý proud (NO) [A] 32
Přerušovaný proud (NO) [A] 35.2
Trvalý proud (NO) [A] 27
Přerušovaný proud (NO) [A] 29.7
Trvalý proud (HO) [A] 24
Přerušovaný proud (HO) [A] 38.4
Trvalý proud (HO) [A] 21
Přerušovaný proud (HO) [A] 33.6
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 22.4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 22.1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P15KT4E55H2XNX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality