FC-202P7K5T4E20H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F1432

Frekvenční měniče
FC-202P7K5T4E20H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
7,5 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače
Numerický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A3
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202P7K5T4E20H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.2 kg
Čistá hmotnost 6.6 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427408555

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P7K5 7,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP N Numerický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A3 A3
Typový kód, část 1 FC-202P7K5T4E20H1XNX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [kW] 7.5
Výkon 110 % (NO) [kW] 7.5
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 130,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 190,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Výkonová ztráta NO [W] 225
Výkonová ztráta NO [W] 225
Výkonová ztráta HO [W] 225
Výkonová ztráta HO [W] 225
Trvalý proud (NO) [A] 16
Přerušovaný proud (NO) [A] 17.6
Trvalý proud (NO) [A] 14.5
Přerušovaný proud (NO) [A] 16
Trvalý proud (HO) [A] 16
Přerušovaný proud (HO) [A] 24
Trvalý proud (HO) [A] 14.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 21.8
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 7.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 7
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P7K5T4E20H1XNX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality