131F0854
Frekvenční měniče
FC-202P30KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
30 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP66 / NEMA 4X
RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: B2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič Danfoss VLT® AQUA Drive je vyhrazen pro použití v oblasti vodárenství a zpracování odpadních vod. Díky široké paletě výkonných standardních i volitelných funkcí poskytuje měnič VLT® AQUA Drive nejnižší celkové náklady na vlastnictví pro aplikace v oblasti vodárenství a zpracování odpadních vod.