FC-202P5K5T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9334

Frekvenční měniče
FC-202P5K5T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
5,5 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP66 / NEMA 4X
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A5
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202P5K5T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 13.97 kg
Čistá hmotnost 13.32 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427383487

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P5K5 5,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E66 IP66 / NEMA 4X
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A5 A5
Typový kód, část 1 FC-202P5K5T4E66H2XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [KW] 5.5
Výkon 110 % (NO) [kW] 5.5
Výška [mm] 420,0
Šířka bez doplňků C [mm] 242,0
Hloubka [mm] 200,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 200,0
kVA 9.01
Výkonová ztráta NO [W] 187
Výkonová ztráta NO [W] 187
Výkonová ztráta HO [W] 187
Výkonová ztráta HO [W] 187
Trvalý proud (NO) [A] 13
Přerušovaný proud (NO) [A] 14.3
Trvalý proud (NO) [A] 11
Přerušovaný proud (NO) [A] 12.1
Trvalý proud (HO) [A] 13
Přerušovaný proud (HO) [A] 19.5
Trvalý proud (HO) [A] 11
Přerušovaný proud (HO) [A] 16.5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 15.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 15
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P5K5T4E66H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality