FC-202P90KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9078

Frekvenční měniče
FC-202P90KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
90 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: C2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202P90KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 59.9 kg
Čistá hmotnost 58.4 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427380707

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P90K 90 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E55 IP55 / Type 12
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C2 C2
Typový kód, část 1 FC-202P90KT4E55H1XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [KW] 75
Výkon 110 % (NO) [kW] 90
Výška [mm] 780,0
Šířka bez doplňků C [mm] 370,0
Hloubka [mm] 332,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 332,0
kVA 123
Výkonová ztráta NO [W] 1474
Výkonová ztráta NO [W] 1474
Výkonová ztráta HO [W] 1232
Výkonová ztráta HO [W] 1232
Trvalý proud (NO) [A] 177
Přerušovaný proud (NO) [A] 195
Trvalý proud (NO) [A] 160
Přerušovaný proud (NO) [A] 176
Trvalý proud (HO) [A] 147
Přerušovaný proud (HO) [A] 220
Trvalý proud (HO) [A] 130
Přerušovaný proud (HO) [A] 195
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 61.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 61.5
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P90KT4E55H1XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality