FC-202P75KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9068

Frekvenční měniče
FC-202P75KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
(P75K) 75 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: C2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202P75KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 57.39 kg
Čistá hmotnost 55.89 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427380608

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P75K (P75K) 75 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E21 IP21 / Type 1
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C2 C2
Typový kód, část 1 FC-202P75KT4E21H1XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [KW] 55
Výkon 110 % (NO) [kW] 75
Výška [mm] 780,0
Šířka bez doplňků C [mm] 370,0
Hloubka [mm] 332,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 332,0
kVA 102
Výkonová ztráta NO [W] 1384
Výkonová ztráta NO [W] 1384
Výkonová ztráta HO [W] 1022
Výkonová ztráta HO [W] 1022
Trvalý proud (NO) [A] 147
Přerušovaný proud (NO) [A] 162
Trvalý proud (NO) [A] 130
Přerušovaný proud (NO) [A] 143
Trvalý proud (HO) [A] 106
Přerušovaný proud (HO) [A] 159
Trvalý proud (HO) [A] 105
Přerušovaný proud (HO) [A] 158
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 55.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 55.5
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P75KT4E21H1XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality