FC-202P37KT4E21H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9040

Frekvenční měniče
FC-202P37KT4E21H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
37 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: C1
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202P37KT4E21H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 36.9 kg
Čistá hmotnost 36.6 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427380271

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P37K 37 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E21 IP21 / Type 1
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C1 C1
Typový kód, část 1 FC-202P37KT4E21H2XXX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [KW] 30
Výkon 110 % (NO) [kW] 37
Výška [mm] 685,0
Šířka bez doplňků C [mm] 308,0
Hloubka [mm] 311,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 311,0
kVA 50.6
Výkonová ztráta NO [W] 698
Výkonová ztráta NO [W] 698
Výkonová ztráta HO [W] 570
Výkonová ztráta HO [W] 570
Trvalý proud (NO) [A] 73
Přerušovaný proud (NO) [A] 80.3
Trvalý proud (NO) [A] 65
Přerušovaný proud (NO) [A] 71.5
Trvalý proud (HO) [A] 61
Přerušovaný proud (HO) [A] 91.5
Trvalý proud (HO) [A] 52
Přerušovaný proud (HO) [A] 78
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 40.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 40
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P37KT4E21H2XXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality