FC-202P22KT4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9023

Frekvenční měniče
FC-202P22KT4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
22 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: B2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202P22KT4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 27.5 kg
Čistá hmotnost 27.2 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427380059

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P22K 22 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E21 IP21 / Type 1
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B2 B2
Typový kód, část 1 FC-202P22KT4E21H2XGC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [KW] 18.5
Výkon 110 % (NO) [kW] 22
Výška [mm] 664,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0
Hloubka [mm] 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0
kVA 30.5
Výkonová ztráta NO [W] 525
Výkonová ztráta NO [W] 525
Výkonová ztráta HO [W] 444
Výkonová ztráta HO [W] 444
Trvalý proud (NO) [A] 44
Přerušovaný proud (NO) [A] 48.4
Trvalý proud (NO) [A] 40
Přerušovaný proud (NO) [A] 44
Trvalý proud (HO) [A] 37.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 60
Trvalý proud (HO) [A] 34
Přerušovaný proud (HO) [A] 54.4
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 29
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 28.7
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P22KT4E21H2XGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality