FC-202PK75T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8885

Frekvenční měniče
FC-202PK75T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
0,75 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202PK75T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.67 kg
Čistá hmotnost 3.8 kg
Objem 21.569 l
EAN 5702427378643

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon PK75 0,75 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A2 A2
Typový kód, část 1 FC-202PK75T4E20H2XXX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [kW] 0.75
Výkon 110 % (NO) [kW] 0.75
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 1.66
Výkonová ztráta NO [W] 46
Výkonová ztráta NO [W] 46
Výkonová ztráta HO [W] 46
Výkonová ztráta HO [W] 46
Trvalý proud (NO) [A] 2.4
Přerušovaný proud (NO) [A] 2.64
Trvalý proud (NO) [A] 2.1
Přerušovaný proud (NO) [A] 2.31
Trvalý proud (HO) [A] 2.4
Přerušovaný proud (HO) [A] 3.6
Trvalý proud (HO) [A] 2.1
Přerušovaný proud (HO) [A] 3.15
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 4.67
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202PK75T4E20H2XXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality