FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8878

Frekvenční měniče
FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
0,55 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.76 kg
Čistá hmotnost 3.89 kg
Objem 21.569 l
EAN 5702427378575

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon PK55 0,55 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A2 A2
Typový kód, část 1 FC-202PK55T4E20H2XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [kW] 0.55
Výkon 110 % (NO) [kW] 0.55
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 1.25
Výkonová ztráta NO [W] 42
Výkonová ztráta NO [W] 42
Výkonová ztráta HO [W] 42
Výkonová ztráta HO [W] 42
Trvalý proud (NO) [A] 1.8
Přerušovaný proud (NO) [A] 1.98
Trvalý proud (NO) [A] 1.6
Přerušovaný proud (NO) [A] 1.76
Trvalý proud (HO) [A] 1.8
Přerušovaný proud (HO) [A] 2.7
Trvalý proud (HO) [A] 1.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 2.4
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 4.76
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3.89
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202PK55T4E20H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality