FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8812

Frekvenční měniče
FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA DriveFC-202
0,37 KW
Trojfázový 380 - 480 VAC (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
Bez lakování Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A2
Bez A příslušenství Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství Bez D příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.67 Kilogram
Čistá hmotnost 3.8 Kilogram
Objem 21.569 Liter
EAN 5702427377615

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon PK37 0,37 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A2 A2
Typový kód, část 1 FC-202PK37T4E20H2XXX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 60519
Výkon 150 % (HO) [kW] 0.37 0.37
Výkon 110 % (NO) [kW] 0.37 0.37
Výška [mm] 268,0 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0 150,0
Hloubka [mm] 205,0 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 0.9 0.9
Výkonová ztráta NO [W] 35 35
Výkonová ztráta NO [W] 35 35
Výkonová ztráta HO [W] 35 35
Výkonová ztráta HO [W] 35 35
Trvalý proud (NO) [A] 1.3 1.3
Přerušovaný proud (NO) [A] 1.43 1.43
Trvalý proud (NO) [A] 1.2 1.2
Přerušovaný proud (NO) [A] 1.32 1.32
Trvalý proud (HO) [A] 1.3 1.3
Přerušovaný proud (HO) [A] 1.95 1.95
Trvalý proud (HO) [A] 1.2 1.2
Přerušovaný proud (HO) [A] 1.8 1.8
Calculated Gross Weight [kg] 4.646
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 3.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202PK37T4E20H2XXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D48 D48

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality