FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8649

Frekvenční měniče
FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA DriveFC-202
1,5 KW
Trojfázový 380 - 480 VAC (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A2
Bez A příslušenství Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství Bez D příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Modelcode: FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Brutto hmotnost 4.76 Kilogram
Čistá hmotnost 3.89 Kilogram
Objem 21.569 Liter
EAN 5702427375451

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P1K5 1,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A2 A2
Typový kód, část 1 FC-202P1K5T4E20H2XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 32661
Výkon 150 % (HO) [kW] 1.5 1.5
Výkon 110 % (NO) [kW] 1.5 1.5
Výška [mm] 268,0 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0 150,0
Hloubka [mm] 205,0 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 2.84 2.84
Výkonová ztráta NO [W] 62 62
Výkonová ztráta NO [W] 62 62
Výkonová ztráta HO [W] 62 62
Výkonová ztráta HO [W] 62 62
Trvalý proud (NO) [A] 4.1 4.1
Přerušovaný proud (NO) [A] 4.51 4.51
Trvalý proud (NO) [A] 3.4 3.4
Přerušovaný proud (NO) [A] 3.74 3.74
Trvalý proud (HO) [A] 4.1 4.1
Přerušovaný proud (HO) [A] 6.15 6.15
Trvalý proud (HO) [A] 3.4 3.4
Přerušovaný proud (HO) [A] 5.1 5.1
Calculated Gross Weight [kg] 4.736
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 3.89
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P1K5T4E20H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D48 D48

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality