FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX

131B8182

Frekvenční měniče
FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX
VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
4,0 KW, Trojfázový
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Enkodérová karta

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-302P4K0T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBRCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.66 kg
Čistá hmotnost 4.14 kg
Objem 21.569 l
EAN 5702427368668

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AutomationDrive
Varianta 302 FC-302 AutomationDrive
Jmenovitý výkon P4K0 4,0 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 5 380 - 500 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BR Enkodérová karta
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A2 A2
Typový kód, část 1 FC-302P4K0T5E20H2XGC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Product Catalog GLBL Globální (Standard)
Výkon 160 % (HO) [kW] 4
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Výkonová ztráta HO [W] 124
Výkonová ztráta HO [W] 124
Trvalý proud (HO) [A] 10
Přerušovaný proud (HO) [A] 16
Trvalý proud (HO) [A] 8.2
Přerušovaný proud (HO) [A] 13.1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 4.66
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4.14
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-302P4K0T5E20H2XGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBRCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality