FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5903

Frekvenční měniče
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveFC-302 AutomationDrive
30 KW, Trojfázový
380 - 500 VAC, IP21 / Type 1
RFI filtr třídy A2 (C3)
S brzdným střídačem
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: C1
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 38.84 kg
Čistá hmotnost 37.34 kg
Objem 188.19 l
EAN 5702427336117

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AutomationDrive
Varianta 302 FC-302 AutomationDrive
Jmenovitý výkon P30K 30 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 5 380 - 500 VAC
Stupeň krytí E21 IP21 / Type 1
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop B S brzdným střídačem
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C1 C1
Typový kód, část 1 FC-302P30KT5E21H2BGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [kW] 30
Výkon 110 % (NO) [kW] 37
Výška [mm] 685,0
Šířka bez doplňků C [mm] 308,0
Hloubka [mm] 311,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 311,0
kVA 42.3
Výkonová ztráta NO [W] 698
Výkonová ztráta NO [W] 698
Výkonová ztráta HO [W] 570
Výkonová ztráta HO [W] 570
Trvalý proud (NO) [A] 73
Přerušovaný proud (NO) [A] 80.3
Trvalý proud (NO) [A] 65
Přerušovaný proud (NO) [A] 71.5
Trvalý proud (HO) [A] 61
Přerušovaný proud (HO) [A] 91.5
Trvalý proud (HO) [A] 52
Přerušovaný proud (HO) [A] 78
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 38.84
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 37.34
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-302P30KT5E21H2BGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality