Frequency converter, CD302

131B3576

CD302 15.0kW; without coating; IP21; with LCP; H1; B1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23.57 Kilogram
Čistá hmotnost 22.62 Kilogram
Objem 144.67 Liter
EAN 5702427232822

 

Celková výška [mm] 480 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description CD302 15.0kW; without coating; IP21; with LCP; H1; B1
Délka [mm] 260 mm
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
LCP Ano
Model number CD302P15KT4P21H1
Napájení - rozsah [V] AC [Max] 480 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min] 380 V
Název produktu Frequency converter
Potah Ne
Produktová skupina Compressors Accessories
Rám B1
Schválení UKCA
CE
UL
SCIP dossier no. ce93e7ad-a04a-47b0-bf53-16acd7a69cc2
SCIP dossier product name CD-302 Frame Identification B1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [kW] 15 kW
Technika značení Compressors Accessories
Typ CD302
Třída IP IP21
Třída RFI H1
Šířka [mm] 242 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality