Frequency converter, CD302

131B3561

CD302 7.5kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A3

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.86 Kilogram
Čistá hmotnost 6.33 Kilogram
Objem 22.04 Liter
EAN 5702427233584

 

Celková výška [mm] 268 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description CD302 7.5kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A3
Délka [mm] 205 mm
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
LCP Ne
Model number CD302P7K5T4P20H1
Napájení - rozsah [V] AC [Max] 480 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min] 380 V
Název produktu Frequency converter
Potah Ne
Produktová skupina Compressors Accessories
Rám A3
Schválení UKCA
CE
UL
SCIP dossier no. 90ec641e-7b8b-444a-bdff-60e833ce5b87
SCIP dossier product name VLT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [kW] 7.5 kW
Technika značení Compressors Accessories
Typ CD302
Třída IP IP20
Třída RFI H1
Šířka [mm] 130 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality