Frequency converter, CD302

131B3544

CD302 4.0kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.1 Kilogram
Čistá hmotnost 4.51 Kilogram
Objem 19.867 Liter
EAN 5702427231894

 

Celková výška [mm] 268 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description CD302 4.0kW; without coating; IP20; without LCP; H1; A2
Délka [mm] 205 mm
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
LCP Ne
Model number CD302P4K0T4P20H1
Napájení - rozsah [V] AC [Max] 480 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min] 380 V
Název produktu Frequency converter
Potah Ne
Produktová skupina Compressors Accessories
Rám A2
Schválení UKCA
CE
UL
SCIP dossier no. 0de2b121-f9bb-4caa-b3f6-0bd5057cc9f1
SCIP dossier product name CD-302 Frame Identification A2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [kW] 4 kW
Technika značení Compressors Accessories
Typ CD302
Třída IP IP20
Třída RFI H1
Šířka [mm] 90 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality